2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (agua)

FM100F-SZ



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FM100F-SZ

FM100F-SZ

Caudalímetro, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s

Precio de lista
1.165,00 EUR
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
MagiCAD Cloud
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
Sensor de caudal ultrasónico

Los sensores de caudal en línea utilizan tecnología ultrasónica de tiempo de tránsito para proporcionar una medición exacta y repetible del caudal de agua. Su tamaño compacto e insensibilidad a la suciedad los hacen ideales para su uso con soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado de agua fría, agua caliente y agua/glicol a temperaturas que oscilan entre –20 y 120 °C.
 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo Sensor Range 2024

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
Caudal
Señal de salida
0...10 V
Escala completa
24.0 l/s
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, carga máx. 1 mA
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Tamaño de válvula
100 mm
Tamaño de válvula
4 inch

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)