VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC
Para los actuadores disponibles, véase "Accesorios eléctricos"
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
LF24-VST
Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
LMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
NF24A-VST
Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NKQ24A-VST
Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
NM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
SF24A-VST
Actuador rotativo con función de seguridad para VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SM24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
SMQ24A-VST
Actuador rotativo para VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54
ZG-VRU01
Tapón ciego para enchufe de conector VST, para aplicaciones sin actuador
Multipack 25 uds.
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2 VA más actuador VST conectado
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Categoría de protección
- IP42
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]