• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  2. Actuadores
  3. Caudal de aire variable

LM24A-VST



Volver a categoría de productos
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.

O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:

Datos de diseño: Datos de diseño

Marcar como favorito esta página
Compartir
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Ver ahora
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Textos para la oferta

  • Descargar

CAD / BIM

Datos para planificadores

  • Ver ahora

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Historias de éxitos

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZA-LM

ZA-LM

Adaptador de ejes, para LM..A

Precio de lista: 20,60 EUR
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de conducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores para compuertas VST externos.
Campo de aplicación: unidades VAV o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación VAV/conducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, solución de control modular con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador para compuertas de forma óptima para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de HVAC

Solamente disponible a través de los fabricantes de cajas VAV
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo de energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 0.5 m con conector VST
Par de giro
5 Nm
Tipo de control
Proporcional
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
120 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...20 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)