2. Actuadores
  3. Actuadores para condiciones ambientales exigentes

SM230PSR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SM230PSR

SM230PSR

Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Debido a la descatalogación de materiales, las cubiertas de la carcasa de RobustLine se suministrarán en gris en lugar de en color naranja.

Todo lo demás permanece igual.

Precio de lista
613,00 EUR
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
Datos para planificadores
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía para dimensionado
6.5 VA
Conexión de la alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (sin halógenos)
Conexión del control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 14...20 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)