3. Actuadores rápidos

TMC24A-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TMC24A-SR

TMC24A-SR

Actuador rotativo rápido, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Precio de lista
220,00 EUR
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
Ficheros CAD 2D

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Ficheros CAD 3D
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
AV6-20

AV6-20

Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: 53,50 EUR
Añadir a lista de proyectos
K-ELA

K-ELA

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...20 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 208,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
K-ELA10

K-ELA10

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...10 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 316,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
K-ELA13

K-ELA13

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...13 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 316,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
K-ELA16

K-ELA16

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...16 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 316,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS180

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 66,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-PI

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 62,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 208,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 208,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 208,00 EUR
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 71,30 EUR
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 95,50 EUR
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V

Precio de lista: 131,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 153,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SGE24

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 153,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 109,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 298,00 EUR
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo de energía para dimensionado
3 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
2 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...20 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)