SGE24
Posicionador para montaje integrado
- Precio de lista
- 153,00 EUR
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
- 0.3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 1 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 4 mm²
- Categoría de protección
- IP20
- Temperatura ambiente
- -20...50°C [-4...122°F]