TMC230ASR
Actuador rotativo rápido, 2 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 35 s, IP54
- Precio de lista
- 263,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AV6-20
Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm
K-ELA
Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...20 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA10
Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...10 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA13
Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...13 mm
Multipack 20 uds.
K-ELA16
Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez ø6...16 mm
Multipack 20 uds.
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
ZF10-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZF8-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL10-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL12-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
ZFRL8-LMA
Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.
Accesorio eléctrico
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3.5 VA
- Conexión de la alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Conexión del control
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 6...20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]