Actuadores para compuertas de extracción de humo

Potente tecnología con un diseño compacto y un funcionamiento energéticamente eficiente. Los actuadores para compuertas de extracción de humo de Belimo proporcionan fiabilidad y mantienen las rutas de escape y rescate libres de humo.

Conozca más detalles
Filtrar por
Ordenar por:  Relevancia
Par de giro
Voltaje AC/DC
Tipo de control
Ángulo de giro
Conexión eléctrica
Borrar
14 Resultados encontrados
Ordenar por:  Relevancia
  • Relevancia
  • Nombre (ascendente)
  • Nombre (descendente)
  • Precio (ascendente)
  • Precio (descendente)
BEN230

BEN230

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEN24

BEN24

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEN24-SR

BEN24-SR

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEN24-ST

BEN24-ST

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 30 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable con enchufe de conector

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEE230

BEE230

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEE24

BEE24

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEE24-SR

BEE24-SR

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BEE24-ST

BEE24-ST

Actuador para control de humo, 25 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable con enchufe de conector

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE230

BE230

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 14x14 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE230-12

BE230-12

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE24

BE24

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 14x14 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE24-12

BE24-12

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable con enchufe de conector

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
BE24-ST

BE24-ST

Actuador para control de humo, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 14x14 mm, IP54, Cable con enchufe de conector

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo
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
Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)