BE230
Actuador para control de humo, 40 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 14x14 mm, IP54, Cable
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
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 15 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
- Par de giro
- 40 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con manivela
- Ángulo de giro
- 100°
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 14x14 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]