Sensores
La base del confort
Los sensores Belimo proporcionan un ambiente de precisión, controlado y confortable que es esencial para el bienestar y la productividad de las personas. Los actuadores y las válvulas controlan los flujos de aire y agua; los sensores miden la temperatura, la humedad, la presión, la calidad del aire y el flujo por ductos de aire o tuberías.
Alta precisión y estabilidad a largo plazo
Para proporcionar lecturas confiables y precisas durante todo el ciclo de vida del edificio, los sensores de Belimo están hechos con materiales de máxima calidad. Tienen una garantía de 5 años y cumplen con los requerimientos IP65 / NEMA 4X.
Innovación que da tranquilidad
El innovador diseño de carcasa uniforme de apertura rápida tiene un racor de conducto modular y un bloque de terminales amovible cargado por resorte, lo que crea una conexión segura que resiste la vibración y ofrece la máxima fuerza de extracción, ahorrando tiempo durante el cableado y garantizando confiabilidad de contacto.
Seleccione el sensor correcto rápidamente utilizando SelectPro o para soluciones de sustitución la aplicación Belimo Retrofit.