Solución de sistema para compuertas de extracción de humo
Control del humo eficiente, más seguridad.
Los sistemas de control del humo con compuertas de extracción de humo motorizadas salvan vidas.
Al utilizar controles digitales o convencionales, las compuertas de extracción de humo pueden ponerse en la posición de seguridad definida en caso de incendio, garantizando así un control efectivo del humo en las vías de escape y rescate.
Seguridad sin concesiones
Alto grado de seguridad gracias a las compuertas cortafuegos motorizadas y conectadas en red
Los sistemas de control del humo con compuertas de extracción de humo motorizadas salvan vidas en caso de incendio y ofrecen muchos beneficios:
- El nivel de humo en las vías de escape y emergencia se mantiene bajo.
- La combustión súbita se retrasa o incluso se evita.
- La lucha contra incendios y los trabajos de rescate se facilitan significativamente.
- La estructura del edificio y los activos tangibles están protegidos.
Gama de productos
Control mediante equipos de control y monitorización SBSE-Control
BKNE230-24/Unidad de comunicación y alimentación
- Unidad de alimentación descentralizada para actuadores de compuertas de extracción de humo de 24 V
con conector - Alimentación local AC 230 V
- Trasmite la posición de la compuerta
- Recibe el comando de control
- Visor de estado led integrado
BKSE24-6/Unidad de control y comunicación
- Controla y monitoriza hasta 6 compuertas de extracción de humo
- El visor de estado led indica los estados de funcionamiento y los mensajes de error
- Prueba de funcionamiento de los actuadores de control del humo
- Contactos auxiliares libres de tensión para su integración en el sistema
- Control de zonas, alarmas centralizadas
- Ventajas para el cliente
Planificador/Ingeniero consultor
La planificación de sistemas de control del humo es su principal competencia. Busca constantemente soluciones sencillas y resistentes. Trabaja con los métodos más modernos y utiliza datos de proveedores/fabricantes en su planificación. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Soluciones de control del humo resistentes y comprobadas
- Opciones de integración en sistemas de nivel superior
- Documentación completa accesible con facilidad
- Consultoría individual sobre productos y aplicaciones
- Reducción de los gastos de planificación
- Instalación y puesta en marcha sencillas
- No se requieren conocimientos de programación
Integradores de sistemas/Electricistas
Su tarea consiste en diseñar sistemas de gestión del edificios e integrar de forma óptima dispositivos de campo. Su objetivo es reducir la complejidad y garantizar la transparencia para la optimización continua de la tecnología de los edificios. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Puesta en marcha rápida y sencilla
- Bajo riesgo de error durante la integración
- Documentación completa accesible con facilidad
- Organización intuitiva y orientada al servicio a su lado con un soporte competente para encontrar todas las soluciones
Instaladores/Ingenieros de planta
La instalación de tecnología de los edificios para calefacción, ventilación y aire acondicionado es su oficio. Para realizar su trabajo, necesita contar con los productos adecuados en el momento adecuado. La facilidad de montaje y la asistencia técnica por parte de expertos le permiten cumplir con su apretada agenda. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Instalación rápida y sencilla
- Documentación completa accesible con facilidad
- Soluciones completas con un único proveedor
- Plazos de entrega reducidos
- Soporte completo durante toda la vida útil del producto
- 5 años de garantía
Propietarios de edificios
La seguridad de los edificios le supone un reto constante. La optimización de los sistemas de seguridad y el cumplimiento de las normas y directivas aplicables son su máxima prioridad. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente
- Alta fiabilidad y seguridad de la inversión
- Tecnología innovadora y orientada al futuro
- Soluciones de control del humo resistentes y comprobadas
Gestores de instalaciones/Mantenimiento de edificios
La gestión, el control y la explotación de edificios y sus equipos técnicos de seguridad son parte de sus tareas cotidianas. Busca soluciones que garanticen la seguridad en caso de incendio y que optimicen el funcionamiento de la planta sin poner en riesgo la seguridad. Valora los sistemas sencillos y transparentes y, si es necesario, la rápida entrega de piezas de repuesto y una asistencia técnica disponible en todo momento. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas:
- Máximo nivel de seguridad para las personas y los activos tangibles en caso de incendio
- Costes mínimos de mantenimiento y funcionamiento
- Alto nivel de robustez y durabilidad
- Comprobación del funcionamiento simple y frecuente