belimo_ultrasonic_flow_sensor_picture_rgb_1980x350

Medición de flujo con
compensación de glicol

  1. Inicio

Sensor de caudal ultrasónico

Belimo amplía su cartera con el sensor de flujo ultrasónico

Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Una medición fiable del caudal es esencial para maximizar la eficiencia del sistema de HVAC y asegurar el confort de los ocupantes. El nuevo sensor de caudal de Belimo utiliza tecnología de tiempo de tránsito ultrasónica para proporcionar mediciones de caudal precisas y repetibles de mezclas de agua y agua/glicol sin desviación en cualquier aplicación de HVAC.

El innovador método de medición se caracteriza por:

  • Calibración húmeda multipunto que aseguran precisión y repetibilidad.

  • La lógica patentada de compensación de temperatura y glicol elimina los requerimientos de calibración manual.

  • ± 2 % de precisión de lectura y ± 0,5 % de repetibilidad garantizan una medición exacta y precisa del caudal.

  • Su tamaño ultracompacto y corta longitud de entrada, 5 veces el diámetro nominal de la tubería, junto a la ausencia de requisitos en la longitud de salida, permiten que el sensor de flujo ultrasónico pueda instalarse en espacios reducidos.

  • El bajo consumo de electricidad de 0.5 W ahorra energía y capacidad en el transformador.

¿Por qué es importante la compensación de glicol?

La adición de glicol es la forma más común de proteger los sistemas HVAC basados en agua expuestos a temperaturas de congelación. La adición de glicol disminuye el punto de congelación, lo que también aumenta el punto de ebullición y tiene una influencia significativa en la viscosidad, densidad y capacidad calorífica de los sistemas HVAC.
La determinación del flujo/energía térmica sin tener en cuenta la temperatura del agua y la concentración de glicol puede dar lugar a errores de medición. Lecturas insuficientes o poco confiables de la temperatura del agua podrían distorsionar el coeficiente de calor hasta en un 18%. Las composiciones de glicol-agua inexactas o desconocidas pueden llevar a desviaciones de hasta el 30% del flujo volumétrico.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Cómo funciona

Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Facilidad de instalación y puesta en marcha

belimo_ultrasonic_flow_sensor_installation_picture_960px

Facilidad de instalación 
La calibración en húmedo multipunto permite una instalación sin problemas y una medición de flujo precisa desde el inicio.

Diseño compacto 
El tamaño compacto del conjunto completo del sensor garantiza que el sensor de flujo pueda instalarse fácilmente incluso en espacios reducidos.

Funciones completas de diagnóstico
Las amplias funciones de diagnóstico incluyen una detección automática de presencia de burbujas de aire y de agua.

 

Resultados precisos sin desplazamiento

El desarrollo de un sensor de caudal en línea que utiliza tecnología de tiempo de tránsito ultrasónica para medir y compensar automáticamente la concentración de glicol es un enorme avance en la medición de energía térmica. Un solo sensor de caudal que no requiere mantenimiento es todo lo que se necesita para compensar las variables y cambiantes viscosidades y capacidades de calor de los fluidos de transferencia térmica formados por hasta un 60 por ciento de glicol. Sin partes móviles, el sensor es extremadamente robusto y no requiere calibración, lo que proporciona la certeza de que el flujo medido es correcto. Esto lo hace ideal para mediciones precisas y repetibles, mejorando el control y la eficiencia de los sistemas de HVAC.

Líderes en soluciones

belimo_reto-raimann_picture_rgb

"Como fabricante líder mundial de actuadores, válvulas y sensores, comprendemos las necesidades y los desafíos de nuestros clientes. Belimo suministra mucho más que un simple producto. Proporcionamos soluciones de calidad que aumentan la eficiencia energética y reducen los costos de instalación con los plazos de entrega más rápidos de la industria.
La ampliación de la cartera con un sensor de caudal ultrasónico con tecnología patentada de compensación de glicol es una verdadera demostración de nuestro continuo compromiso con la innovación".

Reto Raimann, Director global de desarrollo de negocio para sensores Belimo 

Recursos Adicionales

Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Webinario (Belimo Americas)Descubra lo más destacado de los sensores de caudal ultrasónicos

Conozca más detalles sobre las características y beneficios, la tecnología patentada y las aplicaciones de la gama de productos de sensores de caudal ultrasónicos de Belimo.

belimo_glycol_compensation_flow_graph

ArtículoSuperación del reto de la medición de glicol

El glicol se utiliza comúnmente para evitar la congelación de los fluidos de transferencia térmica en sistemas de calefacción, refrigeración y acondicionamiento de aire.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)
belimo_ultrasonic_flow_sensor_installed_picture_960px_II

Página de productosSensores de Belimo

La gama de productos incluye sensores precisos para medir la temperatura, la humedad, la presión, el CO₂y los compuestos volátiles (COV) en tuberías y ductos. Visite el sitio web regional para obtener más información:

  • Documentación del producto

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)