• Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
    • Aplicaciones de refrigeración para centros de datos
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
  2. Noticias

The new VAV-Universal product range

Maximum flexibility for increased requirements

belimo_vav-universal_web

The modular design of the VAV-Universal controller product range with integrated Δp sensor – D3 dynamic or M1 diaphragm – enables the ideal combination of controller and damper motorisation for VAV, duct pressure and room pressure applications.
Actuator: Default rotary actuator, very fast running or with fail-safe.
Easily adapted to the selected automation concept due to the fact that the control can be selected for the tool. BACnet / Modbus (incl. hybrid mode) / MP-Bus or analogue 0...10 / 2...10 V in one device. Integrated NFC interface for simple commissioning and parametrisation using the Belimo Assistant App.

  • Folleto - VAV-Universal – Aire acondicionado bajo control (pdf - 1,18 MB)

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)