Banner_Landingpage_EPBD_1920x530px_WEB

¿Conoce el potencial de ahorro de energía de su sistema hidrónico?

¿Está familiarizado con el sistema hidrónico de su edificio? Determine el potencial de optimización energética con tan solo unos pocos clics.

La ocupación de un edificio puede cambiar con el tiempo. Por ello, es importante que el equipamiento técnico también se adapte a la nueva ocupación. Las renovaciones de edificios energéticamente eficientes pueden llevarse a cabo de forma económica ajustando el sistema existente, sustituyendo los componentes de CVAA obsoletos o añadiendo nuevos avances tecnológicos actualizados. No siempre es necesario renovar o sustituir sistemas completos para aumentar la eficiencia energética y minimizar los costes de funcionamiento.

Compruebe el potencial de ahorro de energía de su sistema hidrónico.

La comprobación dura unos 3 minutos.

Encuentre sus representantes regionales

¿Le interesa?

Belimo_Value-Brochure_900x510

El sistema de distribución hidrónico bajo control

La función de control automático del caudal garantiza que solo se suministre la cantidad de energía necesaria, independientemente de las posibles fluctuaciones de la presión diferencial.

  • Dominio del caudal
COMFORT_III_900x510_-_Kopie

Calidad del aire en interiores y eficiencia energética

Los dispositivos de Belimo proporcionan un ambiente de sala con confort y control de precisión que es esencial para el bienestar y la productividad de las personas.

  • Calidad del aire en interiores saludable
ENERGY_900x510

Eficiencia energética lograda

El control inteligente de sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación tiene un gran impacto en la eficiencia energética de los edificios.

  • Eficiencia energética

RetroFIT+

Las soluciones RetroFIT+ de Belimo permiten la sencilla sustitución y modernización de combinaciones de válvulas, actuadores para válvulas o actuadores para compuertas en instalaciones existentes. Ofrecen una sustitución rentable, fiable y eficiente de un gran número de productos de la competencia en aplicaciones existentes para restaurar la funcionalidad de sus sistemas de CVAA con el menor tiempo de parada.

  • RetroFIT+

El uso de la Belimo RetroFIT App es la manera más rápida de descubrir qué modelos de válvula pueden equiparse y modernizarse con un actuador Belimo.

  • App Store
  • Google Play
The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)