Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Diseñados para un rendimiento superior

Compre unidades de funcionamiento de ambiente
  1. Inicio
  2. Aspectos destacados

Sensores CVAA de calidad del aire para un clima interior saludable y eficiente

Nuestros sensores CVAA de calidad del aire ofrecen mediciones precisas y un diseño estético y atemporal para los arquitectos, un montaje rápido para los instaladores, una puesta en marcha sencilla con un smartphone para los integradores de sistemas y un clima interior confortable y saludable para los ocupantes. Con o sin visor táctil ePaper, supervisan y monitorizan múltiples parámetros necesarios para el confort y la seguridad en interiores, como la temperatura, la humedad y los niveles de CO2. Las unidades de funcionamiento de ambiente con visores virtuales permiten un control completo y sencillo sin preocupaciones por el acceso no autorizado.

Unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual: pleno acceso, sin necesidad de carcasa protectora

compare_roomsensor_230427

La unidad de funcionamiento de ambiente con visor virtual es la solución perfecta par aeropuertos, otros edificios públicos y aulas. No requiere de un visor y puede manejarse directamente a través del smartphone utilizando la Belimo Display App. El acceso está protegido mediante un código de cuatro dígitos, por lo que no es necesaria una carcasa adicional a modo de protección contra un acceso no autorizado. ¿Cuáles son las ventajas en comparación con una carcasa adicional? Medición precisa, sin falsificación de la medición debido a una carcasa protectora, no es necesaria ninguna llave, funcionamiento sencillo para personas autorizadas, unidad de funcionamiento de ambiente elegante y sencilla casi imperceptible, así como montaje rápido y sencillo y, por lo tanto, sin costes adicionales.

  • Unidades de funcionamiento de ambiente con visor virtual

Superando los retos del diseño

Diseñar sensores de ambiente que cumplan múltiples requisitos de precisión, velocidad y versatilidad en todo el mundo es una tarea compleja. Exige una planificación minuciosa durante el diseño de la unidad para eliminar posibles fuentes de error internas, al tiempo que se compensan las inevitables fluctuaciones externas. Un ejemplo de cómo destacamos en la creación de sensores de ambiente fiables y de alto rendimiento es la superación de los retos de diseño para garantizar una medición precisa de la temperatura. 

  • Diseño de sensores de ambiente

La importancia de monitorizar los niveles de CO2 en interiores en las escuelas

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

La monitorización de los niveles de CO2 en las aulas es crucial para mantener un entorno de aprendizaje saludable. Las altas concentraciones de dióxido de carbono (CO2) pueden tener efectos perjudiciales en los estudiantes, ya que afectan a la función cognitiva, los niveles de energía y el bienestar general. Numerosos estudios demuestran que los niveles de CO2 interiores por encima de 1000 ppm están asociados a un menor rendimiento cognitivo. Los estudiantes pueden sufrir dificultades de concentración, alteraciones en la toma de decisiones y una menor capacidad para resolver problemas, todo lo cual puede obstaculizar el progreso académico. Además, las altas concentraciones de CO2 pueden exacerbar los problemas respiratorios, causar dolores de cabeza y provocar fatiga.

La monitorización regular del CO2 en interiores permite a los responsables de las instalaciones detectar problemas de ventilación, lo que les ayuda a tomar decisiones fundamentadas a la hora de adoptar medidas para mejorar la calidad del aire para los estudiantes.

  • Monitorización de los niveles de dióxido de carbono en las escuelas

Integración perfecta y máxima compatibilidad

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Los sensores de ambiente de Belimo pueden integrarse perfectamente en los sistemas de gestión del edificio con el uso de protocolos BACnet MS/TP, Modbus RTU o MP-Bus, lo que simplifica los procesos de puesta en marcha e instalación, a la vez que ahorra tiempo de conexionado. Además, los sensores están equipados con una entrada digital auxiliar que permite conectar y monitorizar sensores e interruptores de otros fabricantes (como alarmas de ventana y detectores de ocupación). Los valores de entrada se transmiten utilizando los protocolos BACnet MS/TP, Modbus RTU o MP-Bus, lo que garantiza una perfecta integración y compatibilidad con diversos sistemas de gestión del edificio.

La puesta en marcha al alcance de la mano

La Belimo Assistant App ofrece transparencia de funcionamiento cuando se utiliza con sensores de ambiente de Belimo que tienen comunicación de campo cercano (NFC) integrada. Con un smartphone, la Belimo Assistant App permite una programación, puesta en marcha y resolución de problemas rápidas y sencillas, incluso sin alimentación eléctrica. Además, numerosos parámetros de diagnóstico muestran cómo interactúa la unidad con el sistema durante el funcionamiento. Si es necesario realizar mantenimiento, es posible elaborar rápidamente un análisis de fallos.

Otra ventaja de la tecnología NFC es la rápida puesta en marcha. Para poner en marcha un nuevo sensor CVAA de calidad del aire, basta con copiar los ajustes de un sensor de ambiente preconfigurado y pegarlos en el nuevo sensor. Esto reduce enormemente el tiempo empleado en la puesta en marcha.

  • Aplicación para Android en "Google Play"

  • Baidu Store
Comprar ahora

La experiencia Belimo completa

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

La gama completa de nuestras unidades de ambiente

  • Aire en interiores agradable y saludable con sensores y unidades de funcionamiento de ambiente
Belimo_Room_sensor_840x890

Nuestra contribución a la calidad del aire en interiores

  • Aire saludable en interiores y soluciones de CVAA energéticamente eficientes
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Los siete factores esenciales para un aire en interiores saludable

  • Los siete factores esenciales de Belimo para un aire en interiores saludable

Bienvenido a Belimo España

Parece que no se encuentra en España. Es posible que los productos y servicios presentados en esta página no estén disponibles en su país. Tampoco es posible iniciar sesión o registrarse. Encuentre a continuación su sitio web local de Belimo.
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)