Hatfield-Dowlin Complex is Committed to Occupant Comfort
Butterfly Valve Actuator Retrofit
The University of Oregon’s Hatfield-Dowlin Complex is one of the most advanced sports facilities in the world and has been committed to continuously enhancing building efficiency and occupant comfort.
Actuator provides reliable integration of chilled water and waterside economizer
La planta de agua fría para el complejo deportivo Hatfield-Dowlin tiene dos enfriadoras de 500 toneladas y dos torres de refrigeración que suministran agua fría a 10 climatizadores que sirven a la instalación de, aproximadamente, 13 000 metros cuadrados. Dependiendo de la temperatura del aire exterior y de la demanda de refrigeración, la planta es capaz de funcionar en diferentes modos.
Cuando la temperatura del aire exterior es de 17 °C o inferior, el complejo utiliza un circuito de refrigeración libre. De este modo, la refrigeración se consigue utilizando un economizador del lado del agua junto con torres de refrigeración. Cuando la refrigeración libre no es suficiente para satisfacer la demanda, se puede activar una o ambas enfriadoras. El cambio entre modos se realiza abriendo y cerrando válvulas de mariposa.
La solución de Belimo para el complejo Hatfield-Dowlin supuso la reconversión de seis válvulas de mariposa (dos válvulas de 6” y cuatro válvulas de 8”) con sofisticados actuadores de la serie PR para mejorar la fiabilidad y reducir el consumo de energía.
Beneficios para el cliente
- Funcionamiento fiable gracias a un diseño de válvula inteligente y autoajustable, que permite un cambio rápido y eficaz entre los modos de edificio para que la refrigeración pueda adaptarse a la temperatura del aire exterior y a la ocupación del edificio
- Instalación sencilla gracias a una altura total menor y al peso reducido del actuador
- Ajustes rápidos de programación al tiempo de funcionamiento y provisión de diagnósticos rápidos con actuador con comunicación de campo cercano (NFC) con un smartphone
- 80 % de ahorro de energía con tecnología patentada de motor CC sin escobillas, que reduce los costes asociados al transformador y el conexionado
-
Case Study University of Oregon
(pdf -
256 KB)
-
Infographics Retrofitting UoO
(pdf -
1,37 MB)
-
Project Overview
The Most Intelligent Butterfly Valve Actuator
Features
- Near Field Communication (NFC) allows fast programming, commissioning and troubleshooting. Even when the actuator is not powered it can be programmed
- Intelligent self-adjusting end stops ensure an easy installation, less commissioning effort and adapts over the entire lifespan of the valve
- Manual override to desired valve position using detachable hand crank whether the actuator is off or powered on. Valve position is maintained until hand crank is removed
- 80% energy saving with patented brushless DC motor technology