D7100WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D7125WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 125, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D7150WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D7200WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 200, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D7250WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 250, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D7300WL/BAC
valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali
D6100W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 100, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6100WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6125W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 125, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6125WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 125, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6150W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 150, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6150WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6200W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 200, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6200WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 200, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6250W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6250WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 250, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D625N
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D625NL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
D6300W
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 300, Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
D6300WL
Valvola a farfalla, 2-vie, DN 300, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]
Design data: Design data