3. Valvole a farfalla

D7100WL/BAC



Torna alla categoria di prodotti
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

valvola a farfalla a 3-vie (2x valvola a farfalla con 2x attuatore senza componente a T), 3-vie, DN 100, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminali

Prezzo di listino
CHF 3’892.00
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
Schemi idronici

  • Download
  • Download
  • Download

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App

  • Download

Success stories
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
ZD7100

ZD7100

Componente a T per valvola a farfalla a 3-vie DN 100

Prezzo di listino: CHF 618.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: CHF 421.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
160 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Note temperatura del fluido
con pezzo a T ZD7.. -10...120°C [14...248°F]
Pressione di chiusura
1200 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tenuta, tasso di trafilamento A
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
40 W
Assorbimento (tenuta)
14 W
Assorbimento per dimensionamento
con 24 V 40 VA / con 240 V 110 VA
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • On/Off
  • 3-punti
  • Ibrido (comunicativo / analogico)
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)