Home
0

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
Visualizza cartella download
Vai al download center
0

Articoli nel tuo carrello

Il carrello è vuoto.
Visualizza carrello / Lista di Progetto
Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Americhe
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
    • Egitto
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
    Vai al download center
  • 0

    Articoli nel tuo carrello

    Il carrello è vuoto.
    Visualizza carrello / Lista di Progetto
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv
  1. Home
  2. Valvole
  3. Valvole a farfalla

D6150WL



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
D6150WL

D6150WL

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 150, Modelli Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F]

Prezzo di listino
CHF 718.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
2/2 Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per D6150WL
Configurabile
JRCA-BAC-S2-T
Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali
JRCA-S2-T
Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Volantino per valvole a farfalla DN 125...300

    Prezzo di listino: CHF 161.00
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Butterfly valves for control applications

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    550 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    0...100%: forma a S / lineare; 0...60%: equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tenuta, tasso di trafilamento A
    Raccordo
    Flange

    Benvenuti da Belimo Svizzera

    Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
    Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
    +41 43 843 61 11
    Iscriviti alla newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)