Bus e integrazione di sistemi
Componenti networking
Il networking dei sistemi di building technology migliora il comfort, la sicurezza e la trasparenza negli edifici con impianti di condizionamento dell'aria. Grazie a questa trasparenza, è possibile ottimizzare tutte le operazioni e ridurre il consumo energetico generale – da subito nelle nuove costruzioni, o tramite RetroFIT+ per i progetti di rinnovo degli edifici esistenti. Il networking dei singoli dispositivi può infatti essere implementato facilmente con i sistemi bus, estendendo i vantaggi all'intero l'edificio.
-
Brochure - Soluzioni bus Belimo
(pdf -
2,65 MB)
La gamma più completa di soluzioni bus dell'industria HVAC
The best connection
Gamma prodotti
Collegamento diretto per attuatori per serrande, attuatori per valvole e sensori
Nel caso in cui un apparecchio debba essere collegato direttamente attraverso una rete di livello superiore, Belimo offre diversi attuatori con un'interfaccia integrata. Questo consente un collegamento diretto ai principali bus di campo solitamente utilizzati per HVAC senza la necessità di hardware addizionali. Gli integratori di sistema possono integrare gli attuatori e i sensori del bus Belimo nell'ambiente software esistente.
Integrazione di sistema strutturata con i gateway MP e le soluzioni dei partner
I gateway Belimo e le soluzioni dei partner MP sono utilizzati per convertire i segnali degli attuatori raggruppati nel MP-Bus e quelli dei sensori per le relative reti. Questo consente di integrare e gestire sotto-sistemi con strutture chiare e ordinate.
Integrazione conveniente di sensori e contatti di commutazione
A un attuatore possono essere collegati direttamente fino a due sensori (attivo, passivo, contatto di commutazione). I segnali vengono digitalizzati nell'attuatore e resi disponibili sul bus. Questo consente di ridurre i costi di progettazione, installazione, funzionamento e manutenzione.
Massima flessibilità d'uso
Nel funzionamento ibrido, l'attuatore viene controllato tramite un segnale analogico e può essere allo stesso tempo integrato e monitorato nel sistema di building automation tramite il bus. Gli attuatori Belimo facilitano così la graduale modernizzazione della building automation. Per il momento è possibile mantenere il sistema di controllo esistente e creare ulteriore trasparenza nell'edificio integrando il bus.
Inoltre, i nostri attuatori offrono la massima flessibilità di collegamento, poiché il protocollo bus (BACnet, Modbus o MP-Bus) può essere adattato in loco con gli strumenti Belimo.
Pratici strumenti di Belimo
A seconda del luogo di utilizzo e del compito, il Belimo Assistant facilita la parametrizzazione, la configurazione, la diagnostica e la valutazione in loco. Il Belimo Assistant può essere utilizzato su smartphone, tablet o PC (versione Windows 10 e successive).
Soluzioni su misura per il cliente.
Prodotti su misura. Meno sforzi, più profitti.
Al giorno d'oggi, le sfide nella progettazione e sul cantiere sono difficili da risolvere con prodotti standard ed è per questo che i prodotti prefabbricati stanno diventando sempre più importanti. Noi costruiamo l'attuatore di cui avete bisogno, voi specificate la lunghezza del cavo, la spina del connettore e la configurazione. Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un assemblaggio premontato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro.
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza spine del connettore.
- Etichettatura del prodotto con le informazioni del cliente (ad es. dove l'attuatore deve essere installato nell'edificio).
- Varie opzioni di montaggio (adattate alla vostra situazione di installazione in loco).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Assemblaggio completamente prefabbricato e testato (ad es. integrità delle guarnizioni) con componenti di vostra scelta.
- Su richiesta con tubazioni flessibili, con rivestimenti o isolamenti speciali.
- Ci occupiamo per voi della parametrizzazione (ad es. tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili). Per i dispositivi HVAC performance (ad es. Belimo Energy Valve™) prepariamo per voi il commissioning completo secondo le vostre specifiche.
Offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
- Vantaggi per i clienti
- Software
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi.
- La trasparenza ottenuta negli edifici collegati in rete ottimizza il funzionamento e riduce il consumo energetico complessivo e i costi - sia nei nuovi impianti che nei progetti di retrofitting o di ristrutturazione
- Il networking dei sistemi di tecnologia dell'edificio migliora il comfort, la sicurezza e la trasparenza negli edifici con impianti di condizionamento dell'aria
Architetti
La vostra attenzione è rivolta alla creatività e alla funzionalità. Ideate gli edifici e siete responsabili della progettazione e della pianificazione funzionale, tecnica ed economica degli edifici.
- Belimo offre una gamma completa di attuatori comunicativi per ogni applicazione
- Grazie ai sistemi bus, i lavori di installazione sono più facili ed economici grazie al risparmio di tempo e di materiale (cavi, terminali di collegamento, connettori, ecc.)
- Minore carico di incendio e minore ingombro in canaline portacavi e quadri elettrici
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione.
- Belimo offre una gamma prodotti completa di attuatori comunicativi per ogni applicazione e i più comuni bus di campo (MP-Bus, BACnet, Modbus e KNX)
- Integrazione conveniente di sensori e contatti di commutazione attraverso la digitalizzazione nell'attuatore
- Gli attuatori Belimo con funzionamento ibrido facilitano così la graduale modernizzazione della building automation
- Le soluzioni bus basate su IP con supporto cloud consentono una pianificazione orientata al futuro
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è quello di ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology.
- Grazie alle più recenti tecnologie come NFC e processi cloud, gli strumenti intuitivi aiutano a ridurre al minimo il tempo necessario per il commissioning, la risoluzione dei problemi, il monitoraggio e la valutazione.
- Le ottimizzazioni dell'applicazione possono essere facilmente effettuate tramite il bus
- Integrazione conveniente di sensori e contatti di commutazione attraverso la digitalizzazione nell'attuatore
- Gli attuatori con funzionamento ibrido facilitano così la graduale modernizzazione della building automation.
- Le interfacce standardizzate e documentate consentono un rapido commissioning
- Monitoraggio operativo e feedback dettagliato sullo stato
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti.
- Esigenze di cablaggio notevolmente ridotte grazie all'utilizzo della comunicazione su bus
- Prevenzione degli errori di cablaggio grazie a cavi di collegamento con codice colore uniforme
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente.
- Il networking dei sistemi di tecnologia dell'edificio migliora il comfort, la sicurezza e la trasparenza negli edifici con impianti di condizionamento dell'aria
- La trasparenza ottenuta negli edifici collegati in rete ottimizza il funzionamento e riduce il consumo energetico complessivo e i costi - sia nei nuovi impianti che nei progetti di retrofitting o di ristrutturazione
Gestori di impianti / manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento.
- Il networking dei sistemi di tecnologia dell'edificio migliora il comfort, la sicurezza e la trasparenza negli edifici con impianti di condizionamento dell'aria
- La trasparenza ottenuta negli edifici collegati in rete ottimizza il funzionamento
- Monitoraggio operativo e feedback dettagliato sullo stato consentono di reagire rapidamente in caso di condizioni eccezionali
- Gli attuatori con funzionamento ibrido facilitano così la graduale modernizzazione della building automation.
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App offre un modo semplice e veloce per trovare il sostituto Belimo perfetto per attuatori, valvole e sensori obsoleti o difettosi e un numero di risorse per altre apparecchiature.
Che si tratti di applicazioni per la ventilazione o idroniche, per la modernizzazione o per la sostituzione del tuo sistema, la nostra applicazione ti condurrà rapidamente al prodotto Belimo ideale che soddisfa al meglio le tue esigenze, offrendoti allo stesso tempo la massima qualità e le migliori prestazioni.
La RetroFIT+ App ti consente di creare e pianificare facilmente i progetti di retrofit Belimo.
-
Come trovare un prodotto sostitutivo con la Belimo RetroFIT+ App.
Applicazioni e strumenti tradizionali
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Comunicazione
PC-Tool non sarà più aggiornato per supportare nuovi prodotti o per essere eseguito nelle versioni di Windows successive a Windows 10. Belimo Assistant 2 integrerà tutte le tutte le funzioni principali di PC-Tool, garantendo agli utenti continuità e funzionalità ottimizzate. Contatta il servizio vendite Belimo locale in caso di domande.
PC-Tool è un'applicazione software universale per impostare, eseguire il commissioning, il monitoraggio e la valutazione delle comunicazioni con gli attuatori Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - azionamento manuale
(pdf -
6,27 MB)
Calcolatore della lunghezza del cavo MP-Bus
Il calcolatore di cablaggio MP calcola l'assorbimento richiesto per la disposizione del trasformatore, così come la lunghezza massima del cavo di 1 ramo MP.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
VRP-M Tool
Software di regolazione e diagnostica per il commissioning, l'impostazione e il monitoraggio delle applicazioni di portata e pressione dell'aria basate sulla soluzione di sistema VAV-Universal VRP-M V3.
-
VRP-M-Tool - Versione 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Strumento di assistenza ZTH EU
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione di Belimo, è possibile leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente il reset.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Manuale operativo - Aggiornamento firmware ZTH EU
(pdf -
304 KB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk