Bus et intégration de systèmes
Composants de mise en réseau
La mise en réseau des systèmes de technologie du bâtiment améliore le confort, la sécurité et la transparence dans les bâtiments climatisés. Grâce à cette transparence, le fonctionnement peut être optimisé et la consommation globale d'énergie, réduite, tant dans les nouveaux systèmes que dans les projets de modernisation ou de rénovation. La mise en réseau de composants individuels peut être facilement réalisée avec des systèmes de bus s'étendant à l'ensemble du bâtiment.
-
Brochure – Solutions Bus de Belimo
(pdf -
2,69 Mo)
La gamme la plus complète de solutions de bus dans le secteur du CVC
Raccordement efficace
Gamme de produit
Raccordement direct pour les servomoteurs de registre, les servomoteurs de vanne et les capteurs
Dans le cas où un appareil doit être raccordé directement via un réseau de niveau supérieur, Belimo propose différents servomoteurs avec une interface intégrée. Cela permet un raccordement direct aux bus de terrain couramment utilisés pour CVC sans matériel supplémentaire, ce qui élimine des sources d'erreur supplémentaires. Les intégrateurs de systèmes peuvent intégrer les servomoteurs et les capteurs de bus de Belimo dans l'environnement logiciel existant.
Intégration de systèmes structurés avec passerelles MP et solutions de partenaires
Les passerelles de Belimo et les applications des partenaires MP sont utilisées pour convertir les signaux des servomoteurs regroupés dans le MP-Bus et ceux des capteurs des réseaux concernés. Ceci permet l'intégration structurée de sous-systèmes clairement organisés et gérables.
Intégration économique des capteurs et des contacts de commutation
Jusqu'à deux capteurs (actif, passif, contact de commutation) peuvent être connectés directement à un servomoteur. Les signaux sont numérisés dans le servomoteur et mis à disposition sur le bus. Cela permet de minimiser les coûts de planification, d'installation, de fonctionnement et d'entretien.
Une souplesse d'utilisation maximale
En fonctionnement hybride, le servomoteur est commandé par un signal analogique et peut en même temps être intégré et surveillé dans le système d'automatisation du bâtiment via le bus. Les servomoteurs Belimo facilitent ainsi la modernisation progressive de l'automatisation du bâtiment. Pour l'instant, le système de commande existant peut être conservé et une transparence supplémentaire peut être apportée dans le bâtiment en intégrant le bus.
En outre, nos servomoteurs offrent la souplesse de raccordement la plus grande, puisque le protocole de bus (BACnet, Modbus ou MP-Bus) peut être adapté sur place à l'aide des outils de Belimo.
Outil pratique de Belimo
En fonction du lieu d'utilisation et de la tâche, le Belimo Assistant facilite la configuration, l'installation, les diagnostics et l'évaluation sur site. Le Belimo Assistant peut être utilisé sur un smartphone, une tablette ou un PC (Windows version 10 ou ultérieure).
Produits personnalisés pour les clients
Produits sur mesure. Installation plus simple, plus rapide.
De nos jours, les défis à relever durant la planification mais aussi sur le chantier, sont difficiles à résoudre à l'aide de produits standards, c'est pourquoi les produits préfabriqués deviennent de plus en plus importants. Nous fabriquons le servomoteur dont vous avez besoin avec la longueur de câble, le connecteur et les paramètres que vous définissez. Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore.
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Étiquetage du produit avec vos informations client (par exemple, l’endroit où le servomoteur doit être installé dans le bâtiment).
- Options de montage variées (adaptées à votre configuration sur site).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Montage entièrement préfabriqué et testé (par exemple, l’intégrité des fermetures) avec les composants de votre choix.
- Sur demande, avec des tuyauteries flexibles, avec des revêtements ou des isolations spéciales.
- Nous nous chargeons du paramétrage : temps de course réglable, différentiel de commutation et paramétrage du bus, par exemple. Pour les dispositifs performants CVC (par exemple, la Belimo Energy Valve™), nous préparons la mise en service selon vos spécifications.
Nous proposons un « forfait complet sans soucis » pour votre application.
- Avantages pour le client
- Logiciel
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous.
- La transparence obtenue dans les bâtiments en réseau optimise le fonctionnement et réduit la consommation et les coûts énergétiques globaux – tant dans les nouveaux systèmes que dans les projets de modernisation ou de rénovation
- La mise en réseau des systèmes de technologie du bâtiment améliore le confort, la sécurité et la transparence dans les bâtiments climatisés
Architectes
Vos objectifs sont la créativité et la fonctionnalité. Vous concevez des bâtiments et vous êtes responsable de la construction, de la planification fonctionnelle, technique et économique des bâtiments.
- Belimo propose une gamme complète de servomoteurs communicants pour chaque application
- Grâce aux systèmes de bus, les travaux d'installation sont plus faciles et plus économiques en raison des économies de temps et de matériel (câbles, borniers de raccordement, prises, etc.)
- Réduction de la charge combustible et de l'espace requis dans les chemins de câbles et les armoires de commande
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification.
- Belimo propose une gamme complète de servomoteurs communicants pour chaque application et les bus de terrain les plus courants (MP-Bus, BACnet, Modbus et KNX)
- Intégration rentable de capteurs et de contacts de commutation grâce à la numérisation au sein du servomoteur
- Les servomoteurs Belimo à fonctionnement hybride facilitent la modernisation progressive de l'automatisation des bâtiments
- Les solutions de bus basées sur l'adresse IP avec prise en charge du cloud permettent une planification orientée vers l'avenir
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment.
- Grâce aux dernières technologies telles que la NFC et les processus en cloud, des outils intuitifs permettent de minimiser le temps nécessaire à la mise en service, au dépannage, au monitoring et à l'évaluation.
- Les optimisations des applications peuvent facilement être réalisées via le bus
- Intégration rentable de capteurs et de contacts de commutation grâce à la numérisation au sein du servomoteur
- Les servomoteurs à fonctionnement hybride facilitent la modernisation progressive de l'automatisation des bâtiments
- Des interfaces standardisées et documentées permettent une mise en service rapide
- Monitoring fonctionnel et retour d'information détaillé sur l'état
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré.
- Réduction considérable des dépenses de câblage grâce à l'utilisation de la communication par bus
- Prévention des erreurs de câblage grâce à un codage couleur uniforme des câbles de raccordement
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif.
- La mise en réseau des systèmes de technologie du bâtiment améliore le confort, la sécurité et la transparence dans les bâtiments climatisés
- La transparence obtenue dans les bâtiments en réseau optimise le fonctionnement et réduit la consommation et les coûts énergétiques globaux – tant dans les nouveaux systèmes que dans les projets de modernisation ou de rénovation
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance.
- La mise en réseau des systèmes de technologie du bâtiment améliore le confort, la sécurité et la transparence dans les bâtiments climatisés
- La transparence obtenue dans les bâtiments en réseau optimise l'exploitation
- Le monitoring fonctionnel et le retour d'information détaillé sur l'état permettent de réagir rapidement à des conditions exceptionnelles
- Les servomoteurs à fonctionnement hybride facilitent la modernisation progressive de l'automatisation des bâtiments
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
84,06 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Anciens outils et applications
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Annonce
PC-Tool ne sera plus mis à jour pour prendre en charge les nouveaux produits ou pour son exécution sur les versions de Windows postérieures à Windows 10. Belimo Assistant 2 intègrera toutes les fonctions les plus importantes de PC-Tool, garantissant ainsi aux utilisateurs la continuité et la fonctionnalité de haut niveau. Pour toute question, merci de prendre contact avec votre organisation des ventes Belimo locale.
PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, le monitoring et l'évaluation des communications avec les actionneurs Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 Mo)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 Ko)
-
PC-Tool - Manuel d’utilisation
(pdf -
6,27 Mo)
Calculateur de longueur de câble MP-Bus
Le calculateur de raccordement MP calcule la puissance consommée nécessaire pour aménager le transformateur ainsi que la longueur de câble maximum de 1 branche MP.
-
Calculateur de longueur de câble MP-Bus
(zip -
694 Ko)
VRP-M Tool
Logiciel de réglage et de diagnostic pour la mise en service, le réglage et le monitoring des applications de volume d'air et de pression d'air basé sur la solution système VAV-Universal VRP-M V3.
-
Outil VRP-M - Version 2.0.11
(zip -
5,76 Mo)
Boîtier de paramétrages ZTH EU
Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur place et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk