Contatori di energia termica (TEM)
Fatturazione dell'energia più facile che mai
I contatori di energia Termica Belimo soddisfano i requisiti della norma EN 1434 e sono omologati secondo la Direttiva Europea sugli strumenti di misura 2014/32/UE (MID). Forniscono dati convalidati per la fatturazione, che possono essere utilizzati per la fatturazione diretta agli inquilini. I nostri contatori di energia termica sono anche disponibili come variante senza approvazione MID / EN 1434. Possono misurare in modo affidabile l'energia, anche quando è presente glicole nell'acqua. Misurano automaticamente e continuamente il contenuto di glicole nel fluido, lo compensano e, così facendo, assicurano una misurazione a ultrasuoni affidabile della portata. Questo si traduce in una precisa determinazione dell'energia termica. I contatori di energia termica Belimo sono progettati per essere unità multi-applicazione, cioè possono essere usati come misuratori di calore, misuratori di raffrescamento, o misuratori combinati di riscaldamento/raffrescamento. Possono inoltre essere installati sia sul circuito di ritorno sia in quello di mandata dell'impianto. L'applicazione e la posizione di installazione sono fornite alla valvola durante il setup usando uno smartphone e la Belimo Assistant App o usando un laptop e il web server integrato.
-
Brochure – Contatore di energia termica
(pdf -
3,19 MB)
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ e Contatore di energia termica
(pdf -
5,63 MB)
-
Brochure - Sensori e contatori Belimo
(pdf -
4,13 MB)
-
Attivazione contatore di energia termica
Scelta del giusto contatore di calore
A seconda dell'applicazione, è importante utilizzare il contatore di energia termica corretto. La rilevanza deriva da eventuali regolamenti o ordinanze.
Se si vuole eseguire una contabilizzazione del calore ai fini della ripartizione dei costi o del calcolo delle spese accessorie, è necessario utilizzare contatori certificati MID.
Stai pianificando una misurazione per l'allocazione dei costi interni o per l'ottimizzazione operativa? Allora sono sufficienti anche i contatori standard di alta qualità di Belimo.
Idronica HVAC: la miniera d'oro nei progetti di ristrutturazione degli edifici.
La regolazione intelligente dei livelli di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione ha un grande impatto sull'efficienza energetica degli edifici. Un aspetto fondamentale è il circuito di riscaldamento e ad acqua refrigerata, cioè l'idronica di un edificio.
Generazione
- Nessuna perdita di energia a carico zero, riduce i costi di esercizio.
- L'affidabilità della pianificazione come primo passo verso una migliore efficienza energetica.
Distribuzione
- Le fluttuazioni di pressione nella distribuzione determinano una minore potenza in uscita.
- Rende visibile il flusso di energia.
Zona
- Controllo di zona basato sulla domanda.
Scoprite come possiamo supportarvi:
-
Brochure – Efficienza energetica e comfort negli edifici
(pdf -
4,46 MB)
Riunire ciò che deve stare insieme
Misurazione di alta qualità
Calibrazione multipunto a umido dei Contatori di energia termica
I nuovi contatori di energia termica (TEM - Thermal Energy Meter) integrano la misurazione dell'energia e la fatturazione IoT in una sola unità. Offrono un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate sull'IoT, con monitoraggio basato su IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. Riunendo le caratteristiche di performance per farvi risparmiare tempo e denaro.
Gamma dei prodotti
Misurazione certificata affidabile che consente la fatturazione basata su IoT
I contatori di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo sono certificati secondo EN 1434/MID e sono idonei per una fatturazione remota basata su IoT. La funzione brevettata di monitoraggio e compensazione automatici del glicole Belimo assicurano che la misurazione sia sempre accurata, anche se le concentrazioni di glicole cambiano.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Progettazione e commissioning del progetto con supporto digitale
App e strumenti web supportano il processo di progettazione e offrono un commissioning rapido e semplice a portata di mano. Un approccio veramente digitale e la piena trasparenza sui dati energetici degli utenti finali semplificano la vita.
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo con interfaccia NFC (Near Field Communication) permette una facile configurazione e manutenzione direttamente da uno smartphone. La Belimo Assistant 2 consente di configurare le unità in modo intuitivo e di registrare i valori di commissioning. Gli indicatori essenziali di prestazione, che rendono facile determinare lo "stato di salute" dell'unità, assicurano un funzionamento affidabile. Numerosi parametri diagnostici mostrano come l'unità interagisce con il sistema durante il funzionamento. Se è necessaria manutenzione, è possibile redigere rapidamente un'analisi dei guasti.
Integrazione perfetta di dati di misurazione
Integrazione diretta e senza soluzione di continuità con il sistema di gestione dell'edificio e idonea per il monitoraggio e la fatturazione dell'energia basati su IoT. L'integrazione dei dati energetici non è mai stata così facile. Un solo dispositivo fornisce tutte le informazioni necessarie per migliorare le prestazioni energetiche del vostro sistema.
Connettività eccellente
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo è dotato di tutti i comuni protocolli di comunicazione di building automation.
Power over Ethernet (PoE)
PoE permette di alimentare l'unità e di trasmettere i dati simultaneamente attraverso un cavo Ethernet. Questo semplifica l'installazione, evita gli errori di cablaggio ed elimina la necessità di un'alimentazione locale.
Integrazione diretta nelle piattaforme IoT
I prodotti IoT-ready di Belimo permettono ai dispositivi di campo di essere collegati direttamente alle moderne piattaforme IoT degli edifici. Ora è possibile beneficiare delle possibilità di un ecosistema digitale in rete.
L'intelligente Thermal Energy Meter™ di Belimo con collegamento al Belimo Cloud
Report sulle prestazioni
Il servizio di report del Belimo Cloud fornisce una panoramica completa dei dati prestazionali attuali e passati come portata, consumo energetico, richieste di potenza e delta-T, nonché una panoramica degli allarmi o degli errori che potrebbero avere un impatto sull'efficienza.
Web server
I contatori di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo sono dotati di un web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione.
Costruzione modulare per un cambio rapido del contatore
Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) è composto da un modulo sensore (parte inferiore) con sensori di temperatura collegati, che ospita l'unità di calcolo e il sistema di misurazione, e un modulo logico (parte superiore), che collega il Thermal Energy Meter all'alimentazione elettrica e fornisce l'interfaccia di comunicazione bus e NFC.
Il modulo sensore è disponibile come pezzo di ricambio e, in alcuni paesi, deve essere sostituito periodicamente secondo le normative nazionali. Per fare questo, il modulo logico può essere separato (lasciando tutti i cavi collegati) e il modulo sensore inferiore può essere facilmente sostituito. In seguito il modulo logico viene semplicemente reinnestato. Non c'è bisogno di ricollegare i cavi o di reintegrare il contatore nel sistema. Un risparmio di tempo molto significativo!
- Vantaggi per i clienti
- Software / Plug-in
- Storie di successo
General contractors / investitori
La vostra attenzione si concentra sulla redditività degli edifici. Ciò comprende non solo i costi di investimento, ma anche quelli di esercizio e di manutenzione. La sostenibilità e la trasparenza dei costi sono importanti per voi. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Misurazione precisa della portata di acqua e di soluzioni acqua-glicole. Questo si traduce in una precisa determinazione dell'energia termica.
- Tecnologia del tempo di transito a ultrasuoni. Come risultato misurano con precisione, sono insensibili a sporco e residui ed esenti da usura e da manutenzione.
Consulenti di progettazione
La progettazione di sistemi HVAC è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di nuovi modi innovativi per risparmiare energia e migliorare il comfort ambiente. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori / produttori per la vostra progettazione. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Una progettazione più rapida e semplice grazie all'applicazione multifunzione
- Verifica e registrazione tracciabili (report di commissioning)
- Flessibilità di pianificazione grazie alla libera scelta del segnale di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (con convertitore) e connessione cloud)
System integrators
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Libera scelta del segnale di controllo (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (con convertitore) e connessione cloud)
- Commissioning e configurazione semplici e veloci
- Installazione semplificata grazie a PoE (Power over Ethernet), dato che non è necessaria un'alimentazione elettrica locale
- I requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID sono soddisfatti
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione (vedere anche www.belimo.com/tem-activation)
Installatori / plant engineer
L'installazione della building technology HVAC è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Riduzione dei costi e risparmio di tempo con un design multifunzionale
- Conformità ai requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID
- Creazione automatica di un report di commissioning
- Web server integrato per l'accesso diretto ai dati e alle opzioni di impostazione
- Un'unica app per smartphone per tutto: commissioning, configurazione, diagnosi e monitoraggio
- Assistente di avvio intuitivo per il commissioning e la registrazione (vedere anche www.belimo.com/tem-activation)
Proprietari di immobili
Miglioramenti in termini di comfort e consumo energetico, così come semplici ampliamenti e aggiornamenti degli edifici sono per voi una sfida costante. L'ottimizzazione del vostro impianto HVAC con il minimo sforzo possibile e a costi ridotti è ciò che vi interessa maggiormente. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Misurazione e registrazione certificata e tracciabile dei dati energetici, predisposta per la fatturazione agli inquilini
- L'accesso aperto ai dati fornisce flessibilità nella scelta del fornitore di servizi energetici (ad es. per la fatturazione)
- Bassi costi di commissioning e operativi, che si traducono in una protezione ottimale dell'investimento
- A prova di futuro e trasparente grazie alla connessione diretta a Internet
- Tecnologia del tempo di transito a ultrasuoni. Come risultato misurano con precisione, sono insensibili a sporco e residui ed esenti da usura e da manutenzione.
Gestori di impianti / Manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'operatività degli edifici e delle loro attrezzature tecniche fa parte delle vostre attività quotidiane. Siete alla ricerca di soluzioni per garantire il comfort ambiente e ottimizzare il funzionamento degli impianti. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Massimo comfort con costi di funzionamento minimi durante l'intero ciclo di vita
- La misurazione e la compensazione integrate del glicole, o nel caso di dispositivi MID un allarme, garantiscono la sicurezza del sistema e assicurano valori di misurazione accurati
- Verifica e registrazione tracciabili dei dati rilevanti per la fatturazione
- Elevata trasparenza ed efficienza grazie al monitoraggio dell'energia e del sistema con il Belimo Cloud
- Le attrezzature soggette a calibrazione possono essere sostituite facilmente
Fornitore di servizi di misurazione
Come fornitore di servizi di misurazione, vi assicurate che l'energia termica sia misurata correttamente e accuratamente e che i dati di consumo siano registrati e fatturati. Il contatore di energia termica (Thermal Energy Meter™) Belimo offre:
- Conformità ai requisiti europei della norma EN 1434 e della direttiva MID
- Commissioning guidato da app, che crea automaticamente un report di commissioning formale
- I dati misurati dal contatore di energia certificato MID possono essere utilizzati direttamente per la fatturazione agli inquilini
- Facile collegamento ad altre interfacce cloud
- Facile registrazione ed elaborazione dei dati
- Integrazione perfetta in piattaforme di misurazione o fatturazione aperte
Belimo Assistant 2
Sfrutta appieno il potenziale dei tuoi dispositivi Belimo
Belimo Assistant 2 consente l'impostazione via cavo e wireless, le operazioni in loco e la risoluzione dei problemi degli attuatori per serrande, delle valvole di regolazione, dei sensori e dei contatori Belimo da smartphone, tablet e pc.
Caratteristiche chiave:
- Controlla e modifica i parametri programmabili del dispositivo
- Visualizza i dati di identificazione: tipo di dispositivo, posizione, designazione, numero di serie, indirizzo bus
- Indirizzamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Impostazione": impostazione guidata dei parametri del tuo dispositivo.
- "Configurazione Copia/Incolla": replica le impostazioni per i dispositivi dello stesso tipo
- "Live trend": esegui l'override locale e il live trending con la funzione di condivisione semplificata
- "Salute": monitora i KPI di funzionamento del dispositivo. Ad es. alimentazione elettrica, stato bus, stato del sensore, ecc.
- "Report": recupera i report digitali del dispositivo con la funzione di condivisione semplificata. Ad es. certificato di calibrazione, report commissioning
- "Esporta configurazione": crea un file log con la funzione di condivisione semplificata
- Modifica della lingua in-app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indipendente dalla piattaforma per Android, Apple iOS e Windows.
Accessori:
- ZTH EU (convertitore USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertitore Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0)
(msi -
84,42 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Domande frequenti (FAQ)
-
Video di approfondimento
-
Scopri di più su Belimo Assistant 2
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Software di parametrizzazione e diagnostica per attuatori MF/MP/MOD/LON/KNX incl. protezione antincendio.
Per sistemi Windows
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - azionamento manuale
(pdf -
6,27 MB)
Utilizzando lo ZTH EU come interfaccia per il PC-Tool (MFT-P), il driver USB corrispondente viene installato quando è installato il software PC-Tool. È possibile inoltre scaricare il driver qui e installarlo separatamente.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer - Progettazione efficiente con BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Il plug-in BIM può essere installato con successo solo se il software Autodesk Revit è disponibile sul computer.
-
Visita la pagina di Autodesk