Programvara/insticksprogram/CAD
- KNX/LON
- CAD/BIM
- Dimensionering och urval
- Firmware
LonWorks (applikationsprogram och LNS-insticksprogram)
UK24LON
Viktigt: UK24LON 3.2 V: Ladda inte till enheter med 3.10 V eller senare!
Viktigt: UK24LON 3.11 V: Ladda inte till enheter med 3.2 V eller äldre!
Applikationsversioner som är olämpliga för programmering kan leda till totalfel. Det är av yttersta vikt att kontrollera versionsinformationen.
___________________________________________________________________________________
LonWorks-ställdon (..ALON) med givargränssnitt
Applikation (standard) med temperaturregulator
innehåller:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Enhetsresursfiler
Applikation (tillval) med CO2-regulator
innehåller:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Enhetsresursfiler
Plugins från Belimo
innehåller:
Plugin för spjällställdon
Plugin för givare
Plugin för regulatorer
Versionsanteckningar och dokumentation (de/en)
(Enhetsresursfiler)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Viktigt: BKN230-24LON V1.10: Ladda inte till enheter med V1.0!
(tillverkade från 2012)
Viktigt: BKN230-24LON 1.0 V: Ladda inte till enheter med 1.10 V eller senare!
(tillverkade fram till 2011)
Applikationsversioner som är olämpliga för programmering kan leda till totalfel. Det är av yttersta vikt att kontrollera versionsinformationen.
BIM-plugin för Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk information från Autodesk Revit via BIM-plugin
Denna plugin låter dig välja ställdon, ventiler och givare från Belimo inklusive tekniska data från en databas och sedan lägga till dem i fastighetsinformationens modellprojekt via dra-och-släppfunktion. Alla BIM-användare har därmed åtkomst till samtliga data i strukturerad och klassificerad form i Revit MEP-formatet.
Verktyg för dimensionering och val
UK24BAC
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för UK24BAC.
Senaste uppdateringen: 14.12.2022
Gateway firmware kan uppdateras via en USB-anslutning.
Serviceverktyg ZTH EU
Här hittar du de senaste firmwareuppdateringarna för ZTH EU.
Senaste uppdateringen: 5.08.2020
ZTH EU-serviceverktyget förenklar diagnos, driftkontroll och inställning av HVAC-enheter. Vid direktanslutning till ett inställningsbart eller kommunicerande ställdon från Belimo kan aktuella värden läsas av på plats och återställas omedelbart.