Software/Plug-in-uri/CAD
- KNX/LON
- CAD/BIM
- Dimensionare și selectare
- Firmware
LonWorks (programe de aplicație și plug-in-uri LNS)
UK24LON
Important: UK24LON 3.2 V: Nu încărcați pe dispozitive cu V 3.10 sau mai recentă!
Important: UK24LON 3.11 V: Nu încărcați pe dispozitive cu V 3.2 sau mai veche!
Versiuni de aplicație neadecvate pentru programare pot duce la defectare totală. Este esențial să respectați informațiile din fișa tehnică.
___________________________________________________________________________________
Servomotoare LonWorks (..ALON) cu interfață de senzor
Aplicație (implicită) cu controler de temperatură
conține:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Fișiere ale dispozitivului
Aplicație (opțiune) cu controler CO2
conține:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Fișiere ale dispozitivului
Plug-in-uri Belimo
conține:
Plug-in servomotor clapetă
Plug-in senzor
Plug-in controler
Fișe tehnice și documentație (de/en)
(Fișiere ale dispozitivului)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Important: BKN230-24LON V1.10: Nu încărcați pe dispozitive cu V1.0!
(produse din 2012)
Important: UK24LON 3.2 V: Nu încărcați pe dispozitive cu 1.10 V sau mai recentă!
(produse până în 2011)
Versiuni de aplicație neadecvate pentru programare pot duce la defectare totală. Este esențial să respectați informațiile din fișa tehnică.
Plug-in BIM pentru Autodesk Revit
Modele de date 3D cu informații tehnice din Autodesk Revit prin intermediul plug-in-ului BIM
Acest plug-in vă permite să selectați servomotoarele, vanele și senzorii Belimo dintr-o singură bază de date și să le adăugați apoi proiectului de modelare a informațiilor clădirii cu datele lor tehnice prin intermediul funcției drag & drop. Astfel, toți utilizatorii BIM au acces la toate datele într-o formă structurată și clasificată în formatul Revit MEP.
Instrumente de dimensionare și selectare
UK24BAC
Aici găsiți cele mai recente actualizări de firmware pentru UK24BAC.
Ultima actualizare: 14.12.2022
Firmware-ul gateway poate fi actualizat prin intermediul conexiunii USB.
Instrument de service ZTH EU
Aici găsiți cele mai recente actualizări de firmware pentru ZTH EU.
Ultima actualizare: 05.08.2020
Instrumentul de service ZTH EU simplifică diagnosticarea, verificarea operațională și setarea dispozitivelor de performanță HVAC. Conectat direct la un servomotor parametrizabil sau comunicativ de la Belimo, valorile curente pot fi citite la fața locului și pot fi resetate imediat.