Tarkvara/plug-ins/CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Suuruse ja tüübi valimine
- Püsivara
LonWorks (rakendusprogrammid ja LNS pistikprogrammid)
UK24LON
Oluline: UK24LON 3.2 V: ärge laadige seadmetele, millel on 3.10 V või uuem!
Oluline: UK24LON 3.11 V: ärge laadige seadmetele, millel on 3.2 V või vanem!
Sobimatute rakenduse versioonide programmeerimine võib viia täieliku ebaõnnestumiseni. Oluline on jälgida väljalaske märkustes olevat teavet.
___________________________________________________________________________________
LonWorks ajamid (..ALON) koos anduri liidesega
Rakendus (vaikimisi) koos temperatuuri juhtseadmega
Sisaldab:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Seadme ressursifailid
Rakendus (suvand) koos CO2 juhtseadmega
Sisaldab:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Seadme ressursifailid
Belimo pistikprogrammid
Sisaldab:
Reguleerklapi ajami pistikuga ühendamine
Anduri pistikuga ühendamine
Juhtseadme pistikuga ühendamine
Väljalaske märkused ja dokumentatsioon (de/en)
(Seadme ressursifailid)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Oluline: BKN230-24LON V1.10: ärge laadige seadmetele, millel on V1.0!
(toodetud alates 2012)
Oluline: BKN230-24LON 1.0 V: ärge laadige seadmetele, millel on 1.10 V või uuem!
(toodetud kuni 2011)
Sobimatute rakenduse versioonide programmeerimine võib viia täieliku ebaõnnestumiseni. Oluline on jälgida väljalaske märkustes olevat teavet.
BIM plug-in Autodesk Reviti jaoks
3D andmemudelid koos tehnilise teabega Autodesk Revitist BIM-plug-in`i kaudu
See plug-in võimaldab valida Belimo ajamid, ventiilid ja andurid ühest andmebaasist ning seejärel lisada need koos tehniliste andmetega ehitusinfo modelleerimise projekti lohistamise abil. Seega on kõigil BIM-i kasutajatel juurdepääs kõigile andmetele struktureeritud ja klassifitseeritud kujul Revit MEPi formaadis.
Suuruse ja tüübi valimise tööriistad
UK24BAC
Siit leiate viimased värskendused ventiili UK24BAC jaoks.
Viimane värskendus: 14.12.2022
Konverteri tarkvara saab värskendada USB ühenduse kaudu.
Service Tool ZTH EU
Siit leiate viimased värskendused ventiili ZTH EU jaoks.
Viimane värskendus: 05.08.2020
ZTH EU teenindustööriist lihtsustab HVAC jõudlusseadmete diagnostikat, töökontrolli ja seadistamist. Ühendatuna otse Belimo parameetrilise või kommunikatiivse ajamiga, saab vooluväärtusi kohapeal lugeda ja kohe lähtestada.