Software/Plug-in/CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Dimensionamento e selezione
- Firmware
LonWorks (programmi applicativi e plug-in LNS)
UK24LON
Importante: UK24LON 3.2 V: non caricare su dispositivi con 3.10 V o più recente!
Importante: UK24LON 3.11 V: non caricare su dispositivi con 3.2 V o precedente!
La programmazione di versioni non adatte può portare a un guasto totale. È indispensabile osservare le informazioni contenute nelle note di release.
___________________________________________________________________________________
Attuatori LonWorks (..ALON) con interfaccia sensore
Applicazione (default) con regolatore temperatura
comprende:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Resource file del dispositivo
Applicazione (opzionale) con regolatore CO2
comprende:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Resource file del dispositivo
Plug-in Belimo
comprende:
Plug-in attuatore per serranda
Plug-in sensore
Plug-in regolatore
Note di release e documentazione (de/en)
(Resource file del dispositivo)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Importante: BKN230-24LON V1.10: non caricare su dispositivi con V1.0!
(prodotti dal 2012)
Importante: BKN230-24LON 1.0 V: non caricare su dispositivi con 1.10 V o più recente!
(prodotti fino al 2011)
La programmazione di versioni non adatte può portare a un guasto totale. È indispensabile osservare le informazioni contenute nelle note di release.
Portale CAD PARTcommunity
2D e 3D BIM Multi CAD
CADENAS è un produttore leader di software nelle aree della gestione strategica dei componenti e della riduzione dei componenti (PARTsolutions) e dei cataloghi elettronici di prodotti CAD (eCATALOGsolutions).
-
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
Plug-in BIM per Autodesk Revit
Modelli di dati 3D con informazioni tecniche da Autodesk Revit tramite il plug-in BIM
Questo plug-in vi consente di selezionare attuatori, valvole e sensori Belimo da un database e quindi aggiungerli al progetto Building Information Modeling (BIM) insieme ai loro dati tecnici tramite un semplice comando drag & drop. Tutti gli utenti BIM hanno quindi accesso a tutti i dati in forma classificata e strutturata nel formato Revit MEP.
Strumenti di dimensionamento e selezione
UK24BAC
Qui sono disponibili gli ultimi aggiornamenti del firmware per UK24BAC.
Ultimo aggiornamento: 14.12.2022
Il firmware del gateway può essere aggiornato tramite collegamento USB.
Strumento di assistenza ZTH EU
Qui sono disponibili gli ultimi aggiornamenti del firmware per ZTH EU.
Ultimo aggiornamento: 5.08.2020
Lo strumento di assistenza ZTH EU semplifica la diagnosi, il controllo operativo e l'impostazione di dispositivi HVAC performance. Collegato direttamente ad un attuatore parametrizzabile o con capacità di comunicazione Belimo, consente di leggere i valori correnti in loco ed eseguire immediatamente la parametrizzazione.