Software / Plug-ins / CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Ventilauslegung und -selektion
- Firmware
KNX (ETS-Produktdatenbank)
UK24EIB
-
UK24EIB ETS V1.2
(zip -
232 KB)
KNX-Luft-Volumenstromregler (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX und LHV-D3-KNX)
-
Belimo KNX VAV DB V1.4
(zip -
53 KB)
KNX-Antriebe (LR24A-KNX und NR24A-KNX)
-
Belimo KNX Antriebe DB V1.4
(zip -
53 KB)
LonWorks (Applikationsprogramme und LNS-Plug-ins)
UK24LON
Wichtig: UK24LON V3.2: Nicht auf Geräte mit V3.10 oder neuer laden!
-
UK24LON Applikation V3.2
(zip -
193 KB)
Wichtig: UK24LON V3.11: Nicht auf Geräte mit V3.2 oder älter laden!
-
UK24LON Applikation V3.11
(zip -
162 KB)
Die Programmierung von ungeeigneten Applikationsversionen kann zum Totalausfall führen. Unbedingt Hinweise in den Release Notes beachten.
___________________________________________________________________________________
LonWorks-Antriebe (..ALON) mit Sensoranbindung
Anwendung (Standard) mit Temperaturregler
Anwendung (Option) mit CO2-Regler
-
LON actuators - Application (option) with CO₂ controller
(zip -
30 KB)
Plug-ins von Belimo
-
LON-Antriebe - Belimo Plug-Ins V1.0.0.4
(zip -
6.99 MB)
enthält:
Klappenantrieb-Plug-in
Sensor-Plug-in
Regler-Plug-in
Release Notes und Dokumentation (de/en)
(Device Resource Files)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Wichtig: BKN230-24LON V1.10: Nicht auf Geräte mit V1.0 laden!
(produziert ab 2012)
-
BKN230-24LON Applikation V1.10
(zip -
132 KB)
Wichtig: BKN230-24LON V1.0: Nicht auf Geräte mit V1.10 oder neuer laden!
(produziert bis 2011)
-
BKN230-24LON Applikation V1.0
(zip -
132 KB)
Die Programmierung von ungeeigneten Applikationsversionen kann zum Totalausfall führen. Unbedingt Hinweise in den Release Notes beachten.
PARTcommunity CAD Portal
2D und 3D BIM Multi CAD
CADENAS ist ein führender Softwarehersteller in den Bereichen Strategisches Teilemanagement und Teilereduzierung (PARTsolutions) sowie Elektronische CAD Produktkataloge (eCATALOGsolutions).
MagiCAD Cloud BIM Library
3D DXF und RFA CAD
Die MagiCAD Cloud bietet TGA-Planern und -Planerinnen eine umfangreiche, kostenlose Auswahl an qualitativ hochwertigen BIM-Objekten.
BIM-Plug-in für Autodesk Revit
3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in
Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag-and-drop ins Building-Information-Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404.75 MB)
-
Flyer - Effizient planen mit BIM
(pdf -
1.87 MB)
-
-
Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.
-
Autodesk-Seite besuchen
Ventilschieber
Ventilauslegung und -selektion einfach gemacht: Online-Ventilschieber von Belimo
Auslegungs- und Selektionstools
UK24BAC
Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das UK24BAC.
Letzte Aktualisierung: 14.12.2022
Die Firmware des Gateways kann über eine USB-Verbindung aktualisiert werden.
-
UK24BAC Firmware V1.12
(zip -
8.39 MB)
-
Bedienungsanleitung - UK24BAC Firmware-Upgrade
(pdf -
437 KB)
Service-Tool ZTH EU
Hier finden Sie die neuesten Firmware-Updates für das ZTH EU.
Letzte Aktualisierung: 05.08.2020
Mit dem Service-Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgeräten wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2.44 MB)
-
Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)