Outils de dimensionnement et de sélection
Belimo provides an array of online tools from sizing and selection of HVAC products to energy saving calculators. These tools are here to help you achieve increased building performance efficiently.
- Bus & System Integration
- BIM / Revit
- Firmware
Belimo Assistant App – Superior Application Data Access
With a smartphone the Belimo Assistant App provides easily program, commission, and troubleshooting the Butterfly Valve assembly with the PR actuator. NFC and BACnet communication provide the data access you need to ease installation and ensure optimal performance.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Dispositif de paramétrage p ortatif
Le dispositif de paramétrage portatif ZTH se branche directement dans les servomoteurs Belimo à technologie multifonctions (MFT) pour permettre de modifier rapidement les paramètres du servomoteur, notamment l’entrée de commande, le signal d’asservissement, la durée de coure, de même que les valeurs minimales et maximales.