программное-обеспечение/плагины/CAD
- KNX/LON
- CAD/BIM
- Определение размера и выбор
- Встроенное программное обеспечение
LonWorks (прикладные программы и плагины LNS)
UK24LON
Важно: UK24LON 3.2 V: нельзя загружать на устройства с 3.10 V или новее!
Важно: UK24LON 3.11 V: нельзя загружать на устройства с 3.2 V или старее!
Программирование неподходящих версий приложения может привести к полному отказу устройства. Необходимо соблюдать информацию, содержащуюся в пояснениях.
___________________________________________________________________________________
Приводы LonWorks (..ALON) с интерфейсом датчика
Приложение (по умолчанию) с регулятором температуры
содержит:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Файлы ресурсов устройства
Приложение (опция) с контроллером CO2
содержит:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Файлы ресурсов устройства
Плагины Belimo
содержит:
Плагин привода воздушной заслонки
Плагин датчика
Плагин контроллера
Пояснения и документация (de/en)
(Файлы ресурсов устройства)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Важно: BKN230-24LON V1.10: нельзя загружать на устройства с V1.0!
(с версии 2012 года и новее)
Важно: BKN230-24LON 1.0 V: нельзя загружать на устройства с 1.10 V или новее!
(с версии 2011 года и старше)
Программирование неподходящих версий приложения может привести к полному отказу устройства. Необходимо соблюдать информацию, содержащуюся в пояснениях.
Расширение BIM для Autodesk Revit
Трехмерные модели данных с технической информацией из Autodesk Revit через расширение BIM
Данное расширение позволяет выбрать приводы, клапаны и датчики Belimo из единой базы данных и добавить их со всей технической информацией к проекту информационного моделирования здания, просто перетащив их. Таким образом все пользователи BIM имеют доступ к любым данным, представленным в структурированном и сгруппированном виде в формате Revit MEP.
Инструменты для определения размера и выбора
UK24BAC
Здесь вы найдете последние обновления встроенного ПО для UK24BAC.
Последнее обновление: 14.12.2022
Встроенное ПО для шлюза можно обновить через разъём USB.
Сервисное устройство ZTH EU
Здесь вы найдете последние обновления встроенного ПО для ZTH EU.
Последнее обновление: 05.08.2020
Сервисное устройство ZTH EU упрощает диагностику, операционную проверку и настройку устройств для систем ОВиК. При непосредственном подключении к параметризированному или коммуникативному приводу Belimo текущие значения можно считывать на месте и сразу же сбрасывать.