Programska oprema / vtičniki / CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Določanje velikosti in izbira
- Strojna programska oprema
LonWorks (aplikacije in vtičniki LNS)
UK24LON
Pomembno: UK24LON 3.2 V: Ne prenašajte na enote s sistemom 3.10 V ali novejšim!
Pomembno: UK24LON 3.11 V: Ne prenašajte na enote s sistemom 3.2 V ali starejšim!
Programiranje neprimernih različic aplikacij lahko privede do dokončnega izpada. Pomembno je upoštevati informacije v opombah k različici.
___________________________________________________________________________________
LonWorks pogoni (..ALON) z vmesnikom senzorja
Uporaba (privzeta) z regulatorjem temperature
vsebina:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
datoteke z viri za enoto
uporaba (možnost) z regulatorjem CO2
vsebina:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
datoteke z viri za enoto
Vtičniki Belimo
vsebina:
vtičnik za pogon lopute
vtičnik za senzor
vtičnik za regulator
opombe k različici in dokumentacija (de/en)
(datoteke z viri za enoto)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Pomembno: BKN230-24LON V1.10: Ne prenašajte na enote s sistemom V1.0!
(izdelava od leta 2012)
Pomembno: BKN230-24LON 1.0 V: Ne prenašajte na enote s sistemom 1.10 V ali novejšim!
(izdelava do leta 2011)
Programiranje neprimernih različic aplikacij lahko privede do dokončnega izpada. Pomembno je upoštevati informacije v opombah k različici.
Vtičnik BIM za Autodesk Revit
Tridimenzionalni podatkovni modeli s tehničnimi informacijami iz programa Autodesk Revit prek vtičnika BIM
Ta vtičnik omogoča izbiro pogonov, ventilov in senzorjev Belimo iz ene podatkovne zbirke in njihovo dodajanje v projekt informacijskega modeliranja zgradb skupaj z njihovimi tehničnimi podatki z metodo povleci in spusti. Vsi uporabniki BIM imajo tako dostop do vseh podatkov v strukturirani in razvrščeni obliki v formatu Revit MEP.
Orodje za določanje velikosti in izbiro
UK24BAC
Tukaj najdete zadnje posodobitve strojne programske opreme za UK24BAC.
Zadnja posodobitev: 14. 12. 2022
Strojno programsko opremo vhoda je mogoče posodobiti s priključkom USB.
Servisno orodje ZTH EU
Tukaj najdete zadnje posodobitve strojne programske opreme za ventil ZTH EU.
Zadnja posodobitev: 5. 08. 2020
Servisno orodje ZTH EU poenostavi diagnosticiranje, preverjanje delovanja in nastavljanje naprav HVAC performance. Pri neposredni povezavi s parametrizabilnim ali komunikativnim aktuatorjem Belimo lahko na kraju samem odčitate trenutne vrednosti in jih takoj ponastavite.