Ohjelmisto/liitännäiset/CAD
- KNX/LON
- CAD / BIM
- Mitoitus ja valinta
- Laiteohjelma
LonWorks (sovellusohjelmat ja LNS-liitännäiset)
UK24LON
Tärkeää: UK24LON 3.2 V: älä lataa laitteisiin, joiden versio on 3.10 V tai sitä uudempi!
Tärkeää: UK24LON 3.11 V: älä lataa laitteisiin, joiden versio on 3.2 V tai sitä vanhempi!
Väärän sovellusversion ohjelmointi voi johtaa laitteen täydelliseen toimimattomuuteen. On tärkeää noudattaa julkaisuhuomautusten tietoja.
___________________________________________________________________________________
LonWorks toimilaitteet (..ALON) anturin rajapinnalla
Sovellus (oletus) lämpötilan säätimellä
Sisältää seuraavat:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Laiteresurssitiedostot
Sovellus (lisävaruste) CO2-säätimellä
Sisältää seuraavat:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Laiteresurssitiedostot
Belimo-liitännäiset
Sisältää seuraavat:
Ilmastointipeltien toimilaitteen liitännäinen
Anturin liitännäinen
Säätimen liitännäinen
Julkaisuhuomautukset ja dokumentit (saksa/englanti)
(Laiteresurssitiedostot)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Tärkeää: BKN230-24LON V1.10: älä lataa laitteisiin, joiden versio on V1.0!
(Tuotettu alkaen 2012)
Tärkeää: BKN230-24LON 1.0 V: älä lataa laitteisiin, joiden versio on 1.10 V tai sitä uudempi!
(Tuotettu 2011 mennessä)
Väärän sovellusversion ohjelmointi voi johtaa laitteen täydelliseen toimimattomuuteen. On tärkeää noudattaa julkaisuhuomautusten tietoja.
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.
Mitoitus- ja valintatyökalut
UK24BAC
Tästä löydät viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset osalle UK24BAC.
Päivitetty: 14.12.2022
Yhteyskäytävän laiteohjelmisto voidaan päivittää USB-yhteydellä.
Huoltotyökalu ZTH EU
Tästä löydät viimeisimmät laiteohjelmistopäivitykset osalle ZTH EU.
Päivitetty: 5.8.2020
Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.