Programvare/plug-ins/CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Størrelser og utvalg
- Firmware
KNX (ETS produktdatabase)
UK24EIB
KNX volumstrømregulator for luft (LMV-D3-KNX, NMV-D3-KNX og LHV-D3-KNX)
-
Belimo KNX VAV DB V1.4
(zip -
53 KB)
KNX-aktuatorer (LR24A-KNX & NR24A-KNX)
-
Belimo KNX Actuator DB V1.4
(zip -
53 KB)
LonWorks (applikasjonsprogrammer og LNS plug-ins)
UK24LON
Viktig: UK24LON V3.2: Må ikke lastes til enheter med V3.10 eller nyere!
Viktig: UK24LON V3.11: Må ikke lastes til enheter med V3.2 eller eldre!
Programmering av uegnede applikasjonsversjoner kan forårsake fullstendig svikt. Det er svært viktig å følge informasjonen i versjonsnotatet.
___________________________________________________________________________________
LonWorks-aktuatorer (..ALON) med sensorgrensesnitt
Applikasjon (standard) med temperaturregulator
inneholder:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Enhetsressursfiler
Applikasjon (tilvalg) med CO2-regulator
inneholder:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Enhetsressursfiler
Belimo plug-ins
inneholder:
Plug-in for spjeldmotor
Plug-in for sensor
Plug-in for regulator
Versjonsnotat og dokumentasjon (de/en)
(enhetsressursfiler)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Viktig: BKN230-24LON V1.10: Må ikke lastes til enheter med V1.0!
(i produksjon fra 2012)
Viktig: BKN230-24LON V1.0: Må ikke lastes til enheter med V1.10 eller nyere!
(i produksjon til 2011)
Programmering av uegnede applikasjonsversjoner kan forårsake fullstendig svikt. Det er svært viktig å følge informasjonen i versjonsnotatet.
BIM plug-in for Autodesk Revit
3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.
Denne plug-in'en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
BIM plug-in kan bare installeres dersom Autodesk Revit-programvaren finnes på datamaskinen.
Verktøy for størrelse og utvalg
UK24BAC
Her finner du de siste fastvareoppdateringene for UK24BAC.
Sist oppdatert: 14.12.2022
Gateway-firmware kan oppdateres via en USB-tilkobling.
Serviceverktøy ZTH EU
Her finner du de siste fastvareoppdateringene for ZTH EU.
Sist oppdatert: 05.08.2020
ZTH EU serviceverktøy forenkler diagnostikk, driftskontroller og innstillinger for HVAC-reguleringsutstyr. Koblet direkte til en konfigurerbar eller kommunikativ aktuator fra Belimo, kan aktuelle verdier leses av på stedet og tilbakestilles umiddelbart.