Λογισμικό/Πρόσθετα/CAD
- KNX / LON
- CAD / BIM
- Διαστασιολόγηση και επιλογή
- Υλικολογισμικό
LonWorks (προγράμματα εφαρμογής και πρόσθετα LNS)
UK24LON
Σημαντικό: UK24LON 3.2 V: Να μην φορτωθεί σε συσκευές με έκδοση 3.10 V ή νεότερη!
Σημαντικό: UK24LON 3.11 V: Να μην φορτωθεί σε συσκευές με έκδοση 3.2 V ή παλαιότερη!
Ο προγραμματισμός ακατάλληλων εκδόσεων εφαρμογών μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική αστοχία. Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες των σημειώσεων έκδοσης.
___________________________________________________________________________________
LonWorks κινητήρες (..ALON) με διεπαφή αισθητηρίου
Εφαρμογή (προεπιλογή) με ελεγκτή θερμοκρασίας
περιλαμβάνει:
mod_3_0.xif
mod_3_0.nxe
mod_3_0.apb
mod_3_0.xfb
Αρχεία πόρων συσκευής
Εφαρμογή (προαιρετική) με ελεγκτή CO2
περιλαμβάνει:
mod_4_0.xif
mod_4_0.nxe
mod_4_0.apb
mod_4_0.xfb
Αρχεία πόρων συσκευής
Πρόσθετα Belimo
περιλαμβάνει:
Πρόσθετο κινητήρα διαφράγματος
Πρόσθετο αισθητηρίου
Πρόσθετο ελεγκτή
Σημειώσεις έκδοσης και τεκμηρίωση (de/en)
(Αρχεία πόρων συσκευής)
-
___________________________________________________________________________________
BKN230-24LON
Σημαντικό: BKN230-24LON V1.10: Να μην φορτωθεί σε συσκευές με έκδοση V1.0!
(παραγωγή από το 2012)
Σημαντικό: BKN230-24LON 1.0 V: Να μην φορτωθεί σε συσκευές με έκδοση 1.10 V ή νεότερη!
(παραγωγή έως το 2011)
Ο προγραμματισμός ακατάλληλων εκδόσεων εφαρμογών μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική αστοχία. Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη τις πληροφορίες των σημειώσεων έκδοσης.
BIM πρόσθετο για το Autodesk Revit
3D μοντέλα δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του πρόσθετου BIM
Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μία βάση δεδομένων και στη συνέχεια να τα προσθέτετε στο έργο μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα μέσω drag & drop. Έτσι, όλοι οι χρήστες BIM έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα δομημένα και ταξινομημένα στη μορφή Revit MEP.
Εργαλεία διαστασιολόγησης και επιλογής
UK24BAC
Εδώ θα βρείτε τις πλέον επίκαιρες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τη βαλβίδα UK24BAC.
Τελευταία ενημέρωση: 14.12.2022
Το υλικολογισμικό πύλης δικτύου μπορεί να ενημερώνεται μέσω σύνδεσης USB.
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Εδώ θα βρείτε τις πλέον επίκαιρες ενημερώσεις υλικολογισμικού για τη βαλβίδα ZTH EU.
Τελευταία ενημέρωση: 5.08.2020
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.