3. Klepaandrijvingen

CQ24A-MPL



Meer informatie
Terug naar product categorie
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Roterende aandrijving (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Brutoprijs
€ 110,00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Aanslagclip, voor CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 23,40
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-C

ZCQ-C

Aanslagclip, voor CQ-aandrijving
Multiverpakking 5 stuks

Brutoprijs: € 8,45
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlenging CQ

Brutoprijs: € 27,70
Toevoegen aan projectlijst
ZCQ-W

ZCQ-W

Behuizingsdeksel CQ, Kleur: wit (RAL 9010)

Brutoprijs: € 8,80
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box voor MP-bus IP20

Brutoprijs: € 166,00
Toevoegen aan projectlijst
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 266,00
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 594,00
Toevoegen aan projectlijst
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 363,00
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 31,60
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 888,00
Toevoegen aan projectlijst
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 784,00
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
0.6 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
1.1 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
1 Nm
Aansturing
MP-Bus
Handsteel
Met aandrijving (uitgeklikt)
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
5...40°C [41...104°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)