R7032R-B3/VNR24A-LP1
Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,386,00
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
ZR-EXT-01
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Brutoprijs: € 146,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Tools
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 3-weg
- Kvs
- 32 m³/h
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...100°C [14...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 100 kPa
- Lekverlies {Tools}
- A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.2 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Beschermingsklasse
- IP40