EP100F+KMP
Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV met veiligheidsfunctie, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 100, Flens, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 20 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
- Brutoprijs
- € 6,129,00
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
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 570,00
Uw prijs: ...
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 30,30
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- V'nom [l/s]
- 20
- Instelbaar debiet
- 30...100 % van V'nom
- Medium
- Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...120°C [14...248°F]
- Sluitdruk
- 690 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 340 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Met gelijk percentage
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 7 W
- Verbruik dimensionering
- 24 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Beschermingsklasse
- IP54