DRC230G-7
Roterende aandrijving, Max. 90 Nm (niet constant) (niet constant), AC 100...240 V, open/dicht, 35 s, IP66/67, F07
- Brutoprijs
- € 1,207,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 6 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 11 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- Max. 90 Nm (niet constant)
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]