Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Vlinderklep, 2-weg, DN 65, Draadogen (LUG-types) PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 50 m³/h, Kvmax 170 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche.