SM230P
Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, IP66/67
- Brutoprijs
- € 494,00
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
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 14...20 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]