SH24A-MP200
Lineaire aandrijving, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slag 200 mm, IP54
- Brutoprijs
- € 385,00
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 594,00
Uw prijs: ...
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 94,60
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 31,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.4 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kracht
- 450 N
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 200 mm
- Looptijd (motor)
- 150 s / 100 mm
- Looptijd motor instelbaar
- 150...600 s / 100 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]