TRC24A-SR
Roterende aandrijving, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP54
- Brutoprijs
- € 222,00
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
- 1.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.4 W
- Verbruik dimensionering
- 3 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 2 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 15 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]