NKQ24A-SR
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54
- Brutoprijs
- € 686,00
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
Z-SPA
Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klembok hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 126,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 22 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 6 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
- Handsteel
- Met drukknop
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 4 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 4 s
- Asverbinding
- Universele klemring 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]