NF24A-MP
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (40...150 s), IP54
- Brutoprijs
- € 454,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
K7-2
Klembok omkeerbaar, voor centrale montage, voor klepassen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Aandrijvingshefboom, voor 3/4"-assen, klembereik ø10...22 mm, Gleufbreedte 8.2 mm
Z-ARS230L
Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF10-NSA-F
Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF12-NSA-F
Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF15-NSA-F
Vormsluitend inzetstuk, 15x15 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZF16-NSA-F
Vormsluitend inzetstuk, 16x16 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks
ZG-AFB
Montageset voor framehantering voor platte en zijdelingse montage
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 7 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3.5 W
- Verbruik dimensionering
- 9.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar L/R
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met montage L/R
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Draaihoek
- 95
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 40...150 s
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Asverbinding
- Universele klemring 10...25.4 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]