2. Sensoren/Meters

Thermische energiemeters (TEM)

Belimo thermische energiemeters voldoen aan de eisen van EN1434 en hebben een typegoedkeuring volgens MID 2014/32/EU. Uitvoeringen zonder MID-typegoedkeuring zijn uitgerust met glycolcompensatie voor het betrouwbaar meten van de energie, zelfs als er glycol in het water zit.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Cer­ti­fi­ce­ring
De­biet­be­reik
Lei­ding­groot­te
Dis­play­ty­pe
Wissen
12 resultaten gevonden
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
22PE-1UC

22PE-1UC

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,032,00
Toevoegen aan projectlijst
22PE-1UD

22PE-1UD

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,158,00
Toevoegen aan projectlijst
22PE-1UE

22PE-1UE

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,284,00
Toevoegen aan projectlijst
22PE-1UF

22PE-1UF

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Brutoprijs: € 1,400,00
Toevoegen aan projectlijst
22PE-1UG

22PE-1UG

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Brutoprijs: € 1,526,00
Toevoegen aan projectlijst
22PE-1UH

22PE-1UH

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Brutoprijs: € 1,661,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,123,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,257,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Brutoprijs: € 1,391,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Brutoprijs: € 1,526,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Brutoprijs: € 1,661,00
Toevoegen aan projectlijst
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Brutoprijs: € 1,804,00
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
Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)