NVC24A-MP-RE
Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 647,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Hoe installeert u een regelafsluiteraandrijving en een retrofit-frame
Ontworpen voor een breed bereik aan HVAC-toepassingen, kunnen de aandrijvingen en RetroFIT-frames zeer eenvoudig worden aangepast. Hierdoor verloopt de selectie, installatie en lange-termijnonderhoud zonder problemen.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kracht
- 1000 N
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Slag
- 20 mm
- Looptijd (motor)
- 35 s / 20 mm
- Looptijd motor instelbaar
- 35...90 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2