GRK24A-5
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54, F05
- Brutoprijs
- € 886,00
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
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 21 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Handsteel
- Met drukknop
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]