SR24A-S
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, 1x SPDT, IP54
- Brutoprijs
- € 310,00
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
- 2.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 5.5 VA
- Hulpschakelaars
- 1x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Aansluiting hulpschakelaar
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 20 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]