PRCA-S2-T
Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 alleen met toebehoren), Aansluitklemmen
Het toebehoren ZPR.. is vereist voor montage op vlinderkleppen. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"
- Brutoprijs
- € 1,731,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZPR01
Standaanwijzer en meenemeras, F07, vierkant 45° offset, maat 17, DN 125...300
ZPR03
Standaanwijzer en meenemeras, F05, vierkant 45° offset, maat 14, DN 80...100
ZPR05
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14
ZPR08
Adapterkit met afstandsring, F07, vierkant 45° offset, maat 17
ZPR09
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18
ZPR12
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 16
ZPR13
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 11
ZPR14
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 12.7
ZPR15
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 11
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Hoe installeert u een PR-vlinderklepaandrijving
Monteren van de vlinderklepaandrijving met communicatieve PR-aandrijving.
Hoe stelt u een hulpschakelaar in voor de PR-aandrijving
Instellingen hulpschakelaar voor PR-aandrijving.
Vlinderkleppen en aandrijvingen
De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche.
Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden
Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 20 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 6 W
- Verbruik dimensionering
- met 24 V 20 VA / met 240 V 52 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm²
- Aansluiting hulpschakelaar
- Aansluitklemmen 2.5 mm²
- Draaimoment
- 160 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Handslinger
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 30...120 s
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]