EP020R-R6+BAC
Elektr. 6-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2340 l/h, Mediumtemperatuur 6...80°C [43...176°F]
- Brutoprijs
- € 1,144,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Mechanisch toebehoren
P2P20PF-1GE
Bochtstuk 90° man/vrouw, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set met 2 stuks
ZR2320
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Elektrisch toebehoren
CRK24-B1
Ruimtetemperatuurregelaar, Uitgang 2...10 V: koelen, verwarming voor 6-weg-klep, AC 24 V, Modusselectie en display: AUTO / ECO / MAXIMUM, draaiknop +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 6-weg
- V'nom [l/h]
- 2340
- Instelbaar debiet
- 5...100 % van V'nom
- Medium
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- 6...80°C [43...176°F]
- Sluitdruk
- 350 kPa
- Drukverschil Δpmax
- 110 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Lineair
- Lekverlies {Tools}
- Luchtbellendicht, lekverlies A
- Pijpaansluiting
- Binnendraad
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 4.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Aansturing
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicatief/analoog)
- Beschermingsklasse
- IP54