CQK24A-MPL-T
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 168,00
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
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen
Brutoprijs: € 594,00
Uw prijs: ...
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Brutoprijs: € 31,60
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.5 W
- Verbruik dimensionering
- 3.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm² (kabel ø6.3...6.8 mm, 3-aderig)
- Draaimoment
- 1 Nm
- Aansturing
- MP-Bus
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloos gesloten bevestigen (aanslag NC = 0 %)
- Handsteel
- Met aandrijving (uitgeklikt)
- Looptijd (motor)
- 75 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 60 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- 5...40°C [41...104°F]